<ul><li>elektro-pneumatický pozicionér</li><li>citlivost: ±0.2 % z rozsahu </li><li>opakovatelná přesnost: ± 0.5 % z rozsahu</li><li>teplota média a prostředí: - 20 až 80 ºC</li><li>stupeň krytí: IP65</li><li>vstupní zpětnovazební signál: 4 až 20 mA.</li></ul>
Nakonfigurujte si produkt
Vytvořit Alias zákazníka
Přiřaďte této konfiguraci alias. Tento krok můžete přeskočit a vytvořit alias později. Upozornění: Jakmile je alias přiřazen, nelze jej změnit.
IP8101-032-W-5-X419-Q
Termín odeslání: Pravděpodobně není na skladě. Klikněte zde
pro další provedení, která jsou k dispozici na skladě, anebo Kontakt SMC
Pro další pomoc