Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IP8101-X419, Elektro-pneumatický pozicionér, pro vzdálené řízení

  • elektro-pneumatický pozicionér
  • citlivost: ±0.2 % z rozsahu
  • opakovatelná přesnost: ± 0.5 % z rozsahu
  • teplota média a prostředí: - 20 až 80 ºC
  • stupeň krytí: IP65
  • vstupní zpětnovazební signál: 4 až 20 mA.

Nakonfigurujte si produkt

 
připojení (stlačený vzduch - elektrické napájení)