Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IP5100, Pneumatic-Pneumatic Positioner, Rotary Type

  • citlivost: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • opakovatelná přesnost: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • teplota média a prostředí: -20 až 80 °C
  • volitelně: pro vyšší teploty (100 °C)
  • rozsah tlaku pro pneumatický signál: 0.02 až 0.1 MPa.