Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IP5000, Pneumatický pozicionér, pro lineární pohyb

  • citlivost: ±0.1 % z celkového rozsahu (jednostupňový)
  • opakovatelná přesnost: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • teplota média a prostředí: -20 až 80 °C
  • volitelně: pro vyšší teploty (100 °C)
  • rozsah tlaku pro pneumatický signál: 0.02 až 0.1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Rozsah tlaku pro pneumatický signál
manometr
Teplota prostředí
Připojovací závit pro manometr / přívod stlačeného vzduchu
příslušenství
pákou