Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

INA-14, Zpětný ventil

  • materiály tělesa: mosaz / korozivzdorná ocel (hlavní části: korozivzdorná ocel)
  • nízký tlak pro otevření ventilu: 0.01 MPa
  • pro vyšší teploty: 80 °C
  • pro nízké teploty: -5° C
  • materiál těsnění: NBR / FKM

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 6 z 6 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

INA-14-
těsnění / materiál
velikost připojovacího závitu