Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Problém zpětného průtoku vzduchu a kapalin v prostředí náchylnému na korozi je vyřešen použitím zpětného ventilu. Řada INA-14 a XTO-674 s bronzovým a korozivzdorným tělem s těsněním z NBR, FKM nebo chloroprenové pryže. Ventily můžou být použity pro širokou škálu aplikací v extrémních podmínkách, odolávají okolním teplotám a teplotám média od -30°C do 80°C. Úsporné provedení díky minimálnímu provoznímu tlaku 0.01MPa. Flexibilní použití, vhodný pro vakuum a obvody s proměnlivým tlakem. Dostupné se 4 připojovacími závity 1/8, 1/4, 3/8 a 1/2 (palce), hmotnost od 20g do 280g.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.