Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IL100, Zesilovací pneu relé (metrické)

  • pro vetší délky potrubí mezi řídicí a pracovní plochou nebo pro případ velkých objemů
  • pomůže výrazně zvětšit rychlost ovládání
  • připojovací závity: 1/4, 3/8
  • spotřeba vzduchu: 3 l/min a méně
  • volitelně: pro vyšší teplotu (-5 až 100 °C) / pro nízkou teplotu (-30 až 60 °C) / bez mědi