Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Sušička stlačeného vzduchu - IDFA

Reliable moisture control for superior performance

  • Remove moisture from compressed air ‒ Decrease outlet air pressure dew point as low as 3 ºC
  • Find the right solution for your application ‒ Air flow capacity up to 1340 m³/h
  • Take care of the planet ‒ Low GWP refrigerant (R1234yf) options.

Základní technické informace

  • Port size from 3/8 to 2 1/2
  • Inlet air temperature up to 50, 60 or 65 °C.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.