Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Sušička stlačeného vzduchu – řada IDFA

Spolehlivé odstranění vlhkosti pro vynikající funkci pneumatického systému

  • Odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu ‒ tlakový rosný bod vzduchu na výstupu min. 3 ºC
  • Správné řešení pro vaši aplikaci ‒ max. průtok 1340 m³/h
  • Na životním prostředí záleží ‒ použité chladivo R1234yf s nízkým GWP.

Základní technické informace

  • připojovací závit: 3/8 až 2 1/2
  • vstupní teplota vzduchu: max. 65 °C.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

IDFA-23
velikost