Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Pulzní ofukovací pistole − řada IBG

Okamžitý ofuk, dlouhodobá úspora stlačeného vzduchu

  • Zrychlení výrobního procesu − 97% úspora času díky okamžitému ofuku
  • Výrazné snížení spotřeby stlačeného vzduchu − 87% snížení spotřeby stlačeného vzduchu ve srovnání s konvenčním typem ofukovací pistole
  • Nastavení síly ofuku pro konkrétní aplikaci − škrticí ventil se stupnicí pro regulaci tlakového rázu.

Základní technické informace

  • okamžitý ofuk
  • snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 87 % a zkrácení doby ofuku až o 97 %
  • pro efektivní odstranění nečistot, vodních kapek a prachu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

IBG1
IBG
Provedení
nastavení
připojení přívodu vzduchu
tryska