Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRZ-F, Pro polovodičový průmysl

Spolehlivé a úsporné

  • Přizpůsobené pro polovodičové aplikace – nejvhodnější řešení
  • Snížení nákladů – úspora energií až 65 % díky použití frekvenčních měničů pro čerpadlo a kompresor
  • Snadná údržba – čerpadlo a výměník tepla jsou umístěny v pomocné nádrži, není nutné odpojovat a vypouštět cirkulační okruh
  • Zvýšení výkonu stroje – vynikající teplotní stabilita ±0.1 °C a nastavitelný rozsah teplot od -20 do 90 °C.

Základní technické informace

  • chladicí výkon: 2 kW až 10 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • pro zamezení úniku média jsou výměník tepla, čerpadlo a hlavní nádrž umístěny v pomocné nádrži
  • snadná údržba díky funkci odčerpání a znovu přivedení média do okruhu
  • ochrana proti zamrznutí.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.