Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRZ, Chladicí jednotka (chiller), pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, s měničem ovládajícím chladicí kompresor / čerpadlo

  • provedení s měničem
  • rozsah nastavení teplot: 10 až 60°C/ -20 až 90°C
  • chladicí výkon: 10 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1°C
  • chladivo: R404A (HFC).

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí kapalina
volitelné provedení