Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRZ, Zařízení pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, pro fluorované kapaliny

  • fluorované kapaliny
  • rozsah nastavení teploty: -20 až 40°C/ 20 až 90°C/ -20 až 90°C
  • chladicí výkon: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1°C
  • chladicí médium: R404A (HFC)

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
rozsah nastavení teploty
volitelné provedení