Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRZ, Chladicí jednotka (chiller), pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, pro etylenglykol

  • provedení pro etylenglycol
  • rozsah nastavení teploty: -20 až 40°C/ 20 až 90°C/ -20 až 90°C.
  • chladicí výkon: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1°C.
  • chladivo: R404A (HFC).

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
rozsah nastavení teploty
volitelné provedení