Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRZ, Chladicí jednotka (chiller), pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, pro deionizovanou vodu

  • pro čistou / deionizovanu vodu
  • rozsah nastavení teploty: 10 až 40°C
  • chladicí výkon: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1°C
  • chaldicí médium: R134a (HFC)

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
volitelné provedení