Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRSH, Chladicí jednotka (chiller), energy saving provedení, s měničem, vzduchem chlazená, 400 V AC

  • chladicí výkon: 10.5 až 28 kW
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • teplotní rozsah: 5 až 35 °C
  • 3-úrovňové měniče
  • s funkcí ohřevu a vlastní diagnostikou.