Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRSE, Výměník tepla s chladicím okruhem, základní provedení

  • chladicí výkon: 1 kW až 1.9 kW (50 Hz)
  • teplotní stabilita: ±2 °C
  • teplotní rozsah: 10 až 30 °C
  • 3-úrovňové měniče.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
vysokotlaké čerpadlo