Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRS200, Chladicí jednotka (chiller), pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, vzduchem chlazená, 460 V AC

  • výměník tepla s chladicím okruhem (médium: vzduch).
  • chladicí / topný výkon: 17.5 / 3.3 kW.
  • teplotní stabilita: ± 1 ºC.
  • nastavitelný rozsah teplot: 5 až 35 ºC.
  • venkovní instalace: IPX4.
  • cirkulační média: čistá voda, DI voda, etylenglykol.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ závitu
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2