Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRS090, Chladicí jednotka (chiller), pro regulaci teploty médií, výměník tepla s chladicím okruhem, kompaktní provedení, 200/400 V AC

  • vzduchem nebo vodou chlazené zařízení
  • chladicí výkon: 9 kW
  • teplotní stabilita: ±0.5 ºC.
  • rozsah teplot: 5 až 35 ºC
  • s funkcí ohřevu a diagnostikou
  • seriová komunikace
  • kompaktní (970 x 377 x 1090 mm) s nízkou hmotností (136 kg)

Nakonfigurujte si produkt

 
způsob chlazení
připojovací závit
napájení
volitelné provedení