Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka (chiller), základní provedení - řada HRS

Pro zvýšení produktivity a výkonu vašeho stroje

  • Optimalizace kvality procesů vaší výroby – skvělá teplotní stabilita
  • Možnost proaktivní kontroly – předvídání změn
  • Vhodná pro široký rozsah aplikací – chladicí výkon od 1.1 kW do 38 kW
  • Snadné ovládání a údržba – pokročilé kontrolní funkce a diagnostika pro lepší údržbu.

Základní technické informace

  • výměník tepla s chladicím okruhem, vodou nebo vzduchem chlazený
  • chladicí výkon: 1.1 až 38 KW (50 Hz)
  • teplotní stabilita: ± 0.1 °C až ± 1 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: -10 až 45 °C
  • ochrana proti zamrznutí a snadná diagnostika poruchy
  • sériová komunikace
  • kompaktní provedení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Způsob chlazení
připojovací závit
napájení
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2
volitelné provedení 3
volitelné provedení 4