Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka (chiller), odolná vůči agresivním prostředím - řada HRS-R

Navržena pro použití do náročných podmínek

  • Použití do náročných podmínek – stupeň krytí IP54 a celokovová skříň jednotky
  • Odolnost vůči vysokým teplotám – teplota prostředí až 45 °C
  • Optimalizace celkové kvality procesu – teplotní stabilita ±0.1 °C.

Základní technické informace

  • chladicí výkon: 1.7 kW až 4.5 kW
  • nastavitelný rozsah teplot: 5 až 40 °C
  • ochrana proti zamrznutí a snadná diagnostika
  • velký objem nádrže.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
typ závitu
proudový chránič
automatické plnění kapaliny
vzdušník s velkým objemem
s vysokotlakým čerpadlem
panel s korozivzdorné oceli
jednotky