Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka (chiller), pro montáž do stojanu - řada HRR

Zjednodušte si regulaci teploty

  • Prostorově úsporné – možnost montáže více jednotek do jednoho stojanu
  • Snadné ovládání, servis a údržba – filtry a vypouštění cirkulované kapaliny jsou přístupné přes čelní panel
  • Jednoduchá montáž – vestavěné filtry, snímače průtoku a bypass propojení

Základní technické informace

  • chladicí výkon: 0.95 to 5 kW (50 Hz)
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: 5 až 35 °C; 15 až 35 °C (HRR010)
  • s funkcí ohřevu a autodiagnostiky.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
chladicí výkon
Způsob chlazení
připojovací závit
napájení
připojení pro DI vodu
Vysokotlakým čerpadlem
volitelné provedení
upevňovcí prvky
Snímač průtoku