Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRL

Jeden místo dvou

  • Ovládání dvou okruhů médií jedním zařízením-
  • Nízké náklady- - 3-úrovňové řízení měniče snižuje spotřebu energie až o 30 % (v porovnání se zařízením pro regulaci teploty médií bez měniče)
  • Ideální pro bateriový průmysl -- vodou chlazený typ
  • Vynikající ovladatelnost a čitelnost -- dotykový panel s numerickou klávesnicí, upozornění na alarm a údržbu, zobrazení průběhu teplot.

Základní technické informace

  • zařízení pro regulaci teploty médií se dvěma okruhy, vzduchem / vodou chlazené
  • chladicí výkon:
    • vzduchem chlazené: CH1: 9 kW až 26 kW; CH2: 1 kW
    • vodou chlazené: CH 1: od 10 do 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • teplotní stabilita: CH1: ± 0.1 °C, CH2: ± 0.5 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: CH1:5 až 35 °C, CH2:10 až 40 °C
  • 3-úrovňové řízení měniče
  • dotykový panel
  • ochrana proti zamrznutí a snadná diagnostika.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.