Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Antibakteriální filtr - řada HF2-BFA

Čistý vzduch bez bakterií

  • Sanitace stlačeného vzduchu – antibakteriální účinek na úrovni 4 nebo vyšší (podle JIS L 1902)
  • Bezpečný ofuk při výrobě potravin – účinnost filtrace bakterií na úrovni LRV ≥ 9
  • Odstranění olejové mlhy ze stlačeného vzduchu – koncentrace olejových částic na výstupu max. 0.003 mg/m³
  • Zamezení vzniku bakterií na povrchu prvku – antibakteriální povrchová úprava.

Základní technické informace

  • poréznost filtrační vložky: 5 µm
  • použité mazivo: třída NSF-H1
  • použité materiály v souladu se směrnicemi FDA
  • modulární provedení
  • připojovací závit: 1/4, 3/8, 1/2.

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost tělesa
typ závitu
velikost připojovacího závitu
směr průtoku