Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HECR

HECR
  • Vzduchem nebo vodu chlazený s Peltierovým článkem pro montáž do 19 palcového stojanu.
  • Chladicí a topný výkon: 200 W až 1.2 kW nebo 600 W až 2 kW.
  • Vynikající teplotní stabilita: ± 0.01 až 0.03 ºC. Rozsah nastavení teploty: 10 až 60 ºC.
  • Jednodoché nastavení ve 3 krocích a řízení se 14 různými chybovými hlašení.
  • Nízká hlučnost: 54dB a méně.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.