Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HEC

HEC
Pokud váše zařízení vyžaduje přesné řízení teploty, je naše nová řada HEC perfektní odpověďí.Řada HEC byla původně vyvinuta pro polovodičový průmysl, využívá Peltierovi články, které jsou ideální pro zajištění konstantní teploty cirkulujících tekutin.V současné době k dispozici buď vzduchem chlazený- bez chladícího média, nebo vodou chlazený; Řada HEC umožňuje přesnou regulaci teploty + -0,01 až + -0.03 ° C.K dispozici je v širokém rozsahu napájecího napětí 100 až 240V AC, 50/60Hz pro vzduchem chlazené modely a 200 až 220V AC, 50/60 Hz pro vodou chlazené nebo volitelně Galden ® HT 135 Fluorinert ™ FC - 3283. Tyto nové kompaktní chladicí jednotky nabízí vynikající chladící výkon v rozmezí 230 až 1200W v závislosti na zvoleném modelu.Dalšími výhodami řady HEC s Peltierovými články je omezení hluku a vibrací na absolutní minimum.Řada HEC je certifikována dle CE a IEC 60601-1 a splňuje bezpečnost pro zdravotnické potřeby. Vzduchem chlazené modely jsou ideální pro regulaci teploty v místech, kde není možné použít vodní zařízení.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.