Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Hadice - Vnější závit

Hadice - Vnější závit
  • nástrčná spojka, materiál polypropylen
  • pro hadice vnější průměr: 2 až 16
  • připojovací závity: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI, od M3 do 1/2
  • provozní tlak: -100 kPa až 1 MPa
  • teplota média: -5 až 60 °C, voda: 0 až 40 °C
  • s těsněním

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.