Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

GZ46, Vakuometr, kruhový (pr.42.5)

  • manometr pro vakuum
  • typ: zadní přívod
  • tlakový rozsah: -100 až 200 kPa
  • přesnost měření: ±3% (z celkového rozsahu)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

GZ46-K-02
specifikace
jednotka tlaku
max. hodnota tlaku
připojovací závit
volitelné provedení
příslušenství