Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

G46, Manometr z korozivzdorné oceli, kruhový, pro čisté prostředí (standard / pro vysokou čistotu), s ukazatelem mezní hodnoty (pr.42)

  • manometr z korozivzdorné oceli, pro regulátor tlaku pro čisté prostředí, s ukazatelem mezní hodnoty
  • vnější průměr: pr.42
  • přívod vzduchu zezadu
  • přesnost ±3% z celkového rozsahu
  • rozsah tlaku: 0 až 1.0 MPa