Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

FH*4, Hydraulický filtr

  • jmenovitá filtrace: 5, 10, 20 μm
  • průtok až 160 l/min
  • provozní tlak až 21 MPa
  • teplota média: max. 80°C

Nakonfigurujte si produkt

 
max. provozní tlak
konstrukce
velikost připojovacího závitu
ukazatel tlaku
odvzdušňovací ventil
médium
filtrační vložka
stupeň filtrace
směr průtoku: zprava->doleva
zvláštní provedení