Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

FGF, Průmyslový filtr pro kapaliny, pro velký průtok

  • jmenovitá filtrace: 5, 10, 25, 50, 100 μm
  • průtok do 400 l/min.
  • provozní tlak do 0.5 MPa
  • teplota média: max. 80 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
materiál
počet filtračních vložek
velikost filtrační vložky
velikost připojovacího závitu
jmenovitá filtrace
příslušenství
manometr
volitelné provedení
zvláštní provedení