Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Regulátor průtoku pro vodu – řada FC3W

Spolehlivá a stabilní regulace průtoku, robustní konstrukce

  • Lineární regulace průtoku – regulace průtoku vody proporcionálně k elektrickému signálu
  • Spolehlivé dosažení nastaveného průtoku – přesnost regulace průtoku ±5 % z celkového rozsahu
  • Odolnost vůči okolnímu prostředí – stupeň krytí IP65 a konektor M12 jako standard.

Základní technické informace

  • rozsah měření průtoku: max. 16 Nl/min
  • vstupy / výstupy: analogový proudový / napěťový, externí vstup pro udržení řídicího ventilu v poslední nastavené poloze při zastavení vody
  • odezva: max. 10 s
  • bez maziva.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

FC3W5---
velikost průtoku
Typ závitu
Velikost připojovacího závitu
vstup / výstup
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2
Návod k použití