Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX500, Modul vstupů

  • konektor: M8 a M12
  • počet vstupů: 16
  • max napájecí proud: 1.3 A na blok
  • vlastní proudová spotřeba: 200 mA a méně (při aktivaci vstupu)
  • stupeň krytí: IP67

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

EX500-
typ konektoru