Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX500, Modul vstupů

  • konektor: M8 a M12
  • počet vstupů: 16
  • max napájecí proud: 1.3 A na blok
  • vlastní proudová spotřeba: 200 mA a méně (při aktivaci vstupu)
  • stupeň krytí: IP67

Nakonfigurujte si produkt

 
typ konektoru