Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Jednotka sériového přenosu dat - řada EX245

Na míru automobilovému průmyslu

  • Pro bezpečné připojení v prostředí automobilové výroby – kompatibilní s protokoly PROFIsafe a PROFINET, konektory v souladu se specifikací AIDA
  • Zajištění toku dat kdykoliv – funkce MRP/MRPD a možnost duplikace tras s kruhovou topologií
  • Vyšší flexibilita – k dispozici digitální vstupy / výstupy, I/O-Link moduly a funkce web server
  • Garantovaná odolnost proti šumu a mechanickému poškození – optický kabel, konektory a systém upozornění na preventivní údržbu

Základní technické informace

  • konektory: Push Pull (SCRJ, RJ45), M12
  • až 32 ventilů
  • až 128 digitálních vstupů a 64 digitálních výstupů.

  • Produkt EX245-SPN1 je výběhový. Použijte prosím novou řadu EX245-SPN1A. Informace o náhrade zde.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

EX245-SPN1
SPN1

SPN1
SPN1 (PROFINET)
Vlhkost vzduchu
Operating, Stored: 35 to 85 % RH (No condensation)
Použitelné zatížení
Solenoid valve with surge voltage suppressor of 24 VDC, 1 W or less (SMC)
Typ výstupu
Source/PNP (Negative common)
Protokol
PROFINET
Počet výstupů
32
Komunikační rychlost
100 Mbps full duplex
Stupeň krytí
IP65 (Manifold assembly, With seal cap)
Napájecí napětí
24 VDC
Rozsah provozních teplot
Operating: -10 to 50 °C, Stored: -20 to 60 °C (No condensation)
Ochrana proti zkratu
Yes
Zkušební napětí
500 VAC for 1 minute between external terminals and FE
Izolační odpor
500 VDC, 10 MΩ or more between external terminals and FE
Normy
CE
F456 - Device type
PROFINET IO
F457 - Configuration file
GSD
F458 - Applicable function
Fibre-optic cable maintenance alarm, MRP, Fast Start Up
F459 - Inter. current cons.
300 mA
F460 - Loop through current
10 A
F461 - Operating voltage US1
24 VDC +20 %, -15 %/6 A
F462 - Operating voltage US2
24 VDC +20 %, -15 %/4 A
F463 - Power supply intensity
2 A
Max. počet modulů
8
Max. počet digitálních vstupů
128
F466 - Max.number of dig.outputs
64
Hmotnost
1.000 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version