Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Jednotka sériového přenosu dat - řada EX245

Na míru automobilovému průmyslu

  • Pro bezpečné připojení v prostředí automobilové výroby – kompatibilní s protokoly PROFIsafe a PROFINET, konektory v souladu se specifikací AIDA
  • Zajištění toku dat kdykoliv – funkce MRP/MRPD a možnost duplikace tras s kruhovou topologií
  • Vyšší flexibilita – k dispozici digitální vstupy / výstupy, I/O-Link moduly a funkce web server
  • Garantovaná odolnost proti šumu a mechanickému poškození – optický kabel, konektory a systém upozornění na preventivní údržbu

Základní technické informace

  • konektory: Push Pull (SCRJ, RJ45), M12
  • až 32 ventilů
  • až 128 digitálních vstupů a 64 digitálních výstupů.

  • Produkt EX245-SPN1 je výběhový. Použijte prosím novou řadu EX245-SPN1A. Informace o náhrade zde.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Input/Output