Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EVM800, Řada 800, Mechanicky ovládaný 3/2 ventil, pro Evropu

  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 6 mm 2 (0.33)
  • teplota média a okolí: -5° až 60°C (bez námrazy)
  • připojovací závity (jmenovitá velikost): 1/8 (6A)
  • evropské závity G