Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EVHS*0_, Ručně ovládaný 3/2 ventil, pro odvzdušnění zbytkového tlaku, modulární provedení, pro Evropu

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu VHS.
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah pracovního tlaku: 0.1 až 1.0MPa
  • poměrný průřez rozsah mm 2 (Cv):
    1(P) až 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
    2A až 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • teplota prostředí a média : -5 až 60° C
  • požadovaná spínací síla: 7.5kgf (při 1.0MPa)

Nakonfigurujte si produkt

 
průtok
velikost připojovacího závitu
barevné provedení