Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EVFM300, Mechanicky / ručně ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, elastomerové těsnění, pro Evropu

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.15 až 0.9 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • max. frekvence (mechanicky ovládané ventily):
    300 cyklů / min a méně
  • hmotnost (základní): 260 g