Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elastic finger for grippers – MH-X7654

Nepřekonatelné přizpůsobení

  • Všestranné použití – pokročilé elastické materiály pro uchopení předmětů nepravidelných tvarů
  • Vhodné pro široký rozsah aplikací – různé materiály prstů (EPDM a modrý silikon v souladu s FDA směrnicemi)
  • Přesná manipulace – tenké provedení s nízkou hmotností je vhodné pro manipulaci s předměty uspořádanými blízko sebe
  • Citlivá manipulace – elastický materiál prstů zabraňuje poškození křehkých předmětů a dokonale se přizpůsobí jejich tvaru.

Základní technické informace

  • k dispozici různé materiály prstů:
    • EPDM (etylen-propylen-dienový kaučuk): vysoká odolnost proti otěru
    • silikon: v souladu s FDA směrnicemi
  • tenká konstrukce, šířka pouze 3 mm
  • efektivní plocha pro uchopení předmětu: 58 x 60 mm
    • možnost montáže prstu ve 2 směrech
  • provozní teplota:
    • EPDM: -20 až 150 ºC
    • silikon: -30 až 200 ºC

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MH-AT1A090080-X7654
Materiál