Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EIL100, Zesilovací pneu relé, pro Evropu

  • pro vetší délky potrubí mezi řídicí a pracovní plochou nebo pro případ velkých objemů
  • pomůže výrazně zvětšit rychlost ovládání
  • připojovací závity: 1/4, 3/8
  • spotřeba vzduchu: 3 l/min a méně
  • volitelně: pro vyšší teplotu (-5 až 100 °C) / pro nízkou teplotu (-30 až 60 °C) / bez mědi

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

EIL100-F
velikost připojovacího závitu
příslušenství
volitelné provedení