Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EAV2000/3000/4000/5000, Dvoustupňový ventil s pozvolným náběhem, pro Evropu

  • rozsah provozního tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísání napětí: -15 % až +10 %
    jmenovitého napětí
  • teplota média a okolí: 0 až 60 °C
  • elektrické připojení: zalité vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 33 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

EAV-F-5-Q
velikost
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
Q