Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EAV2000/3000/4000/5000, Dvoustupňový ventil s pozvolným náběhem, pro Evropu

  • rozsah provozního tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísání napětí: -15 % až +10 %
    jmenovitého napětí
  • teplota média a okolí: 0 až 60 °C
  • elektrické připojení: zalité vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)