Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vysokorychlostní elektromagnetický nepřímo ovládaný ventil - řada DXT1215

Okamžitá odezva na signál

  • Rychlý start pohybu pohonu - reakční doba sepnutí cívky: 2.5 ms, reakční doba rozepnutí cívky: 3 ms
  • Vhodné do omezených prostor - kompaktní provedení (91.5 x 16 x 34 mm)
  • Vysoká ochrana proti vodě - stupeň krytí IP67.

Základní technické informace

  • krátká reakční doba: 2.5 ms (sepnutí cívky), 3 ms (rozepnutí cívky)
  • standardní provedení: 5/2 ventil
  • volitelné provedení (-X1): 3/2 ventil (do výstupu 2(B) namontována zátka)
  • průtok až 346 L/min (ANR)
  • příkon: 1.5 W (provedení s nízkým příkonem)
  • elektrické připojení: M8 konektor