Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

DXT1215, Vysokorychlostní elektromagnetický nepřímo ovládaný ventil

  • provedení: 3/2 nebo 5/2 ventil
  • průtok až 346 L/min (ANR)
  • příkon: 1.5 W (provedení s nízkým příkonem)
  • elektrické připojení: M8 konektor.

Nakonfigurujte si produkt

 
cívka
napětí
délka kabelu
signalizace a zhášecí obvod
4A, 2B Port Size, Thread Piping
typ závitu
zvláštní provedení