Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vysokorychlostní elektromagnetický nepřímo ovládaný ventil - řada DXT1215

Okamžitá odezva na signál

  • Rychlý start pohybu pohonu - reakční doba sepnutí cívky: 2.5 ms, reakční doba rozepnutí cívky: 3 ms
  • Vhodné do omezených prostor - kompaktní provedení (91.5 x 16 x 34 mm)
  • Vysoká ochrana proti vodě - stupeň krytí IP67.

Základní technické informace

  • krátká reakční doba: 2.5 ms (sepnutí cívky), 3 ms (rozepnutí cívky)
  • standardní provedení: 5/2 ventil
  • volitelné provedení (-X1): 3/2 ventil (do výstupu 2(B) namontována zátka)
  • průtok až 346 L/min (ANR)
  • příkon: 1.5 W (provedení s nízkým příkonem)
  • elektrické připojení: M8 konektor

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

DXT1215T-5U-01-X1
cívka
napětí
délka kabelu
signalizace a zhášecí obvod
4A, 2B Port Size, Thread Piping
typ závitu