Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vysokorychlostní elektromagnetický nepřímo ovládaný ventil - řada DXT1215

Okamžitá odezva na signál

  • Rychlý start pohybu pohonu - reakční doba sepnutí cívky: 2.5 ms, reakční doba rozepnutí cívky: 3 ms
  • Vhodné do omezených prostor - kompaktní provedení (91.5 x 16 x 34 mm)
  • Vysoká ochrana proti vodě - stupeň krytí IP67.

Základní technické informace

  • krátká reakční doba: 2.5 ms (sepnutí cívky), 3 ms (rozepnutí cívky)
  • standardní provedení: 5/2 ventil
  • volitelné provedení (-X1): 3/2 ventil (do výstupu 2(B) namontována zátka)
  • průtok až 346 Nl/min
  • příkon: 1.5 W (provedení s nízkým příkonem)
  • elektrické připojení: M8 konektor

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

DXT1215T-5WOU-01N
cívka
napětí
délka kabelu
signalizace a zhášecí obvod
4A, 2B Port Size, Thread Piping
typ závitu
Made to Order

cívka
T (nízký příkon)
napětí
5 (24V DC)
délka kabelu
WO (M8 konektor - bez konektoru)
signalizace a zhášecí obvod
U (světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ)
4A, 2B Port Size, Thread Piping
01 (1/8 (palce))
typ závitu
N [NPT]
Made to Order
None
Hmotnost
0.280 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version