Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

DP, Šroubení s převlečnou maticí z mosazi, záslepka

  • šroubení s převlečnou maticí H, DL, L, LL
  • pro hadice vnější průměr: pr.4, pr.6 , pr.8 , pr.10 , pr.12
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • zkušební tlak: 10 MPa
  • provozní médium: stlačený vzduch

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení