Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Knihovna SISTEMA

Získejte informace o bezpečnostních parametrech našich produktů

SISTEMA je bezpečnostní softwarový nástroj pro hodnocení aplikací stroje poskytovaná společností IFA (Institut pro bezpečnost práce a ochranu zdraví německého sociálního úrazového pojištění). Díky tomuto softwaru si můžete bezplatně propočítat všechny vaše bezpečnostní funkce. Pro více informací přejděte na webové stránky společnosti DGUV. V případě zájmu si můžete stáhnout SISTEMA databázi (verze 2) se všemi bezpečnostními parametry našich produktů.

SISTEMA knihovna

Dostupné jazyky: EN, FR, IT, ES, DE
Typ souboru: ZIP
Velikost souboru: 0,387 MB
Poslední aktualizace: 2024-05-24

Pokud potřebujete SMC SISTEMA soubory v předchozí verzi 1, kontaktujte prosím přímo SMC.. Žádost online.

Zobrazeno 120 z 73 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Řady Popis Návod k obsluze Prohlášení o shodě Reliability Data
(B10 / B10d)
Výkresy
AKB Zpětný ventil, vnější/vnitřní závit
AKH Zpětný ventil, s nástrčnými spojkami
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulátor tlaku
AR-B Regulátor tlaku
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Vzduchem ovládaný zpětný ventil se škrticím a zpětným ventilem
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Vzduchem ovládaný zpětný ventil se škrticím a zpětným ventilem, manuální odvzdušnění zbytkového tlaku
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Přesný regulátor tlaku
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSY 5 Port Solenoid Valve
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™

Některé soubory SMC SISTEMA se momentálně zpracovávají. Pokud nenajdete požadovaný produkt ve výše uvedeném seznamu, obraťte se na obchodního zástupce společnosti SMC pro více informací.