Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Knihovna SISTEMA

Získejte informace o bezpečnostních parametrech našich produktů

SISTEMA je bezpečnostní softwarový nástroj pro hodnocení aplikací stroje poskytovaná společností IFA (Institut pro bezpečnost práce a ochranu zdraví německého sociálního úrazového pojištění). Díky tomuto softwaru si můžete bezplatně propočítat všechny vaše bezpečnostní funkce. Pro více informací přejděte na webové stránky společnosti DGUV. V případě zájmu si můžete stáhnout SISTEMA databázi (verze 2) se všemi bezpečnostními parametry našich produktů.

SISTEMA knihovna

Dostupné jazyky: EN, FR, IT, ES, DE
Typ souboru: ZIP
Velikost souboru: 0,387 MB
Poslední aktualizace: 2024-05-24

Pokud potřebujete SMC SISTEMA soubory v předchozí verzi 1, kontaktujte prosím přímo SMC.. Žádost online.

Zobrazeno 6173 z 73 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Řady Popis Návod k obsluze Prohlášení o shodě Reliability Data
(B10 / B10d)
Výkresy
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, dvojité odvzdušnění zbytkového tlaku
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F Logický ventil funkce A (AND), plastové provedení s nástrčnými spojkami
VR51 Dvouruční ovládaní pro řízení s bezpečnostní funkcí
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Vzduchem ovládaný zpětný ventil, přímé monitorování polohy šoupátka
XTO Pilot Check Valve

Některé soubory SMC SISTEMA se momentálně zpracovávají. Pokud nenajdete požadovaný produkt ve výše uvedeném seznamu, obraťte se na obchodního zástupce společnosti SMC pro více informací.